Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Autre
-
Dénudage du câble :
Oui
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
NFC 33 020, EN 50483-4
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 1
-
Courant nominal du fusible (A):
16, 63, 32
Caractéristiques du corps
-
Poids (g):
130
-
Couleur de la bague d’isolation :
Marron
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Sertissage hexagonal
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Chine, Asie, Europe, Moyen-Orient et Afrique, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Amériques
Dimensions
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
6
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Aérien