Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Style d'antenne :
PCB
-
Type d'antenne :
Puce
-
Type de bande :
Multibande
-
Emplacement de montage :
Intégré
-
Configuration du port :
Port unique
Fixation mécanique
-
Polarisation :
Linéaire
-
Type de montage :
Montage en surface
Fonctionnement/Application
-
Norme sans fil :
Cellulaire
-
Directivité :
Omnidirectionnel
Caractéristiques du signal
-
Gain (max) (dB):
3, 2.3, 4, 1.93, .98
-
Bande de fréquence (MHz):
1710 – 2690, 4000 – 5000, 1575 – 1614, 698 – 960, 3300 – 4000, 5000 – 6000
-
Catégorie de fréquence :
698 – 6000
-
Gain maximal (dBi):
3 < 6
Autre
-
Niveau de précision :
Standard
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac et boîte
Caractéristiques électriques
-
VSWR (max) :
<3:1
-
Impédance (Ω):
50
Dimensions
-
Hauteur :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Longueur :
38 mm [ 1.49 in ]
-
Largeur :
7.5 mm [ .295 in ]
Caractéristiques du corps
-
Poids :
1.5 g [ .052 oz ]
Normes de l’industrie
-
Application principale :
5G, Cat-M/NB-IoT, Cellulaire
-
Application sans fil :
Cat-M/NB-IoT, LPWA, 5G, LoRaWAN, Bluetooth, GNSS, Wi-Fi, Cellulaire
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Antenne