Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Raccordement de l'antenne :
MHF, MHF1, U.FL, UMCC
-
Type de produit :
Antenne
Fonctionnalités de configuration
-
Style d'antenne :
PCB flexible
-
Type d'antenne :
Circuit imprimé flexible (FPC)
-
Type de bande :
Triple bande
-
Emplacement de montage :
Intégré
-
Configuration du port :
Port unique
Caractéristiques électriques
-
VSWR (max) :
<2:1
-
Fonctionnement de l'antenne :
Passif
-
Impédance (Ω):
50
Caractéristiques du signal
-
Gain (max) (dB):
3.5
-
Bande de fréquence (MHz):
5925 – 7125, 2400 – 2500, 5150 – 5875
-
Catégorie de fréquence :
2400 – 7125
-
Gain maximal (dBi):
3 < 6
Caractéristiques du corps
-
Poids :
.546 g [ .019 oz ]
Fixation mécanique
-
Polarisation :
Linéaire
-
Type de montage :
Montage adhésif
Dimensions
-
Longueur du câble :
.11 m [ .37 ft ]
-
Hauteur :
.12 mm [ .004 in ]
-
Longueur :
40 mm [ 1.574 in ]
-
Largeur :
10 mm [ .393 in ]
Fonctionnement/Application
-
Norme sans fil :
802.11 a/b/g/n/ac/ad/ax Bluetooth, ZigBee et Wi-Fi
-
Directivité :
Omnidirectionnel
Normes de l’industrie
-
Application principale :
Wi-Fi
-
Application sans fil :
Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac et boîte
Autre
-
Niveau de précision :
Standard