Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Antenne
Fonctionnalités de configuration
-
Style d'antenne :
PCB
-
Type d'antenne :
PCB
-
Type de bande :
Bande unique
-
Emplacement de montage :
Intégré
Caractéristiques électriques
-
VSWR (max) :
<3.5:1
-
Impédance (Ω):
50
Caractéristiques du signal
-
Gain (max) (dB):
1
-
Bande de fréquence (MHz):
698 – 960
-
Catégorie de fréquence :
698 – 960
-
Gain maximal (dBi):
3 < 6
Caractéristiques du corps
-
Poids :
.5 g [ .0176 oz ]
Fixation mécanique
-
Polarisation :
Linéaire
-
Type de montage :
Montage en surface
Dimensions
-
Hauteur :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Longueur :
18 mm [ .71 in ]
-
Largeur :
9 mm [ .035 in ]
Fonctionnement/Application
-
Norme sans fil :
915 ISM et ZigBee États-Unis
-
Directivité :
Omnidirectionnel
Normes de l’industrie
-
Application principale :
ISM, LoRaWAN, LPWAN
-
Application sans fil :
ISM, LoRaWAN, LPWA, Zigbee
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Ruban et bobine
Autre
-
Niveau de précision :
Standard