Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type fil discret compatible :
Câblé
-
Système de connecteur :
Fil à fil, Fil à panneau
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
-
Nombre de positions :
25
-
Nombre de rangées :
5
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
-
Tension de fonctionnement (VDC):
600
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
13
-
Type de contact :
Broche
Fixation mécanique
-
Type de fonction du montage panneau :
Montage à vis
-
Type de montage :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Axe central (pas) :
5.08 mm [ .2 in ]
-
Matériau du boîtier :
Polyester
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
4.39 mm [ .173 in ]
-
Longueur :
62.53 mm [ 2.462 in ]
-
Largeur :
30.78 mm [ 1.212 in ]
-
Hauteur du connecteur :
40,77 mm [ 1.605 in ]
-
Épaisseur du panneau (recommandée) :
.8 – 2.3 mm [ .031 – .091 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 130 °C [ -67 – 266 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Normes compatibles :
UL E28476
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA, UL, VDE
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage
-
Quantité par emballage :
196