Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Style d'antenne :
PCB mince
-
Type d'antenne :
PCB
-
Type de bande :
Double bande
-
Emplacement de montage :
Intégré
-
Configuration du port :
Port unique
Fixation mécanique
-
Polarisation :
Linéaire
-
Type de montage :
Adhésif
Fonctionnement/Application
-
Norme sans fil :
802.11 a/b/g/n/ac/ad, Bluetooth, ZigBee et Wi-Fi
-
Directivité :
Omnidirectionnel
Caractéristiques du signal
-
Gain (max) (dB):
3.7
-
Catégorie de fréquence :
2400 – 5950
-
Gain maximal (dBi):
3 < 6
Autre
-
Niveau de précision :
Standard
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac et boîte
Caractéristiques électriques
-
VSWR (max) :
<2:1
-
Fonctionnement de l'antenne :
Passif
-
Impédance (Ω):
50
Dimensions
-
Longueur du câble :
.12 m [ .39 ft ]
-
Hauteur :
1 mm [ .039 in ]
-
Longueur :
40.16 mm [ 1.575 in ]
-
Largeur :
8 mm [ .315 in ]
Caractéristiques du corps
-
Poids :
1.4 g [ .0494 oz ]
Normes de l’industrie
-
Application principale :
Wi-Fi
-
Application sans fil :
Bluetooth, Zigbee, Wi-Fi
Caractéristiques du type de produit
-
Raccordement de l'antenne :
MHF4
-
Type de produit :
Antenne