Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Style d'antenne :
Estampillé
-
Type d'antenne :
Métal estampé
-
Type de bande :
Bande unique
-
Emplacement de montage :
Intégré
-
Configuration du port :
Port unique
Fixation mécanique
-
Polarisation :
Linéaire
-
Type de montage :
Montage en surface
Fonctionnement/Application
-
Norme sans fil :
802.11 a/g/n/ac et Wi-Fi
-
Directivité :
Omnidirectionnel
Caractéristiques du signal
-
Gain (max) (dB):
4.9
-
Bande de fréquence (MHz):
4900 – 5875
-
Catégorie de fréquence :
4900 – 5950
-
Gain maximal (dBi):
3 < 6
Autre
-
Niveau de précision :
Standard
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Ruban et bobine
Caractéristiques électriques
-
VSWR (max) :
<2.5:1
-
Fonctionnement de l'antenne :
Passif
-
Impédance (Ω):
50
Dimensions
-
Hauteur :
4.9 mm [ .193 in ]
-
Longueur :
11 mm [ .433 in ]
-
Largeur :
4.25 mm [ .167 in ]
Caractéristiques du corps
Normes de l’industrie
-
Application principale :
Wi-Fi
-
Application sans fil :
Wi-Fi
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Antenne