Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Antenne
Fonctionnalités de configuration
-
Style d'antenne :
Estampillé
Caractéristiques électriques
-
VSWR (max) :
<2.5:1
-
Fonctionnement de l'antenne :
Passif
-
Impédance (Ω):
50
Caractéristiques du signal
-
Gain (max) (dB):
1.9, 2.9
-
Bande de fréquence (MHz):
4900 – 5875, 2400 – 2485
Caractéristiques du corps
-
Poids :
1.1 g [ .0388 oz ]
Dimensions
-
Hauteur :
4.28 mm [ .17 in ]
-
Longueur :
28.6 mm [ 1.13 in ]
-
Largeur :
6.9 mm [ .27 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau