Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Raccordement de l'antenne :
SMA
-
Type de produit :
Antenne
Fonctionnalités de configuration
-
Style d'antenne :
PCB
-
Type d'antenne :
PCB
-
Type de bande :
Multibande
-
Emplacement de montage :
Intégré
-
Configuration du port :
Port unique
Caractéristiques électriques
-
VSWR (max) :
<3:1
-
Fonctionnement de l'antenne :
Passif
-
Impédance (Ω):
50
Caractéristiques du signal
-
Gain (max) (dB):
3.9
-
Bande de fréquence (MHz):
2300 – 2700, 698 – 960, 1560 – 2200
-
Catégorie de fréquence :
698 – 2700
-
Gain maximal (dBi):
3 < 6
Caractéristiques du corps
-
Poids :
4.2 g [ .1482 oz ]
Fixation mécanique
-
Polarisation :
Linéaire
-
Type de montage :
Montage adhésif
Dimensions
-
Longueur du câble :
.25 m [ .82 ft ]
-
Hauteur :
.02 mm [ .052 in ]
-
Longueur :
110 mm [ 4.33 in ]
-
Largeur :
14 mm [ .551 in ]
Fonctionnement/Application
-
Norme sans fil :
LTE, UMTS, Dual États-Unis, Triband UE et WCDMA
-
Directivité :
Omnidirectionnel
Normes de l’industrie
-
Application principale :
Cat-M/NB-IoT, Cellulaire, ISM
-
Application sans fil :
Bluetooth, Cat-M/NB-IoT, Cellulaire, ISM, LoRaWAN, Wi-Fi
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques, Global, UE
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac et boîte
Autre
-
Niveau de précision :
Standard