Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Antenne
Fonctionnalités de configuration
-
Style d'antenne :
PCB
-
Type d'antenne :
PCB
-
Type de bande :
Multibande
-
Emplacement de montage :
Intégré
Caractéristiques électriques
-
VSWR (max) :
<2.5:1
-
Fonctionnement de l'antenne :
Passif
-
Impédance (Ω):
50
Caractéristiques du signal
-
Gain (max) (dB):
2.3
-
Bande de fréquence (MHz):
1427 – 1661, 1710 – 2700, 698 – 960
-
Catégorie de fréquence :
698 – 2700
-
Gain maximal (dBi):
0 < 3
Caractéristiques du corps
Fixation mécanique
-
Polarisation :
Linéaire
-
Type de montage :
Montage sur patte/trou traversant
Dimensions
-
Hauteur :
1.58 mm [ .062 in ]
-
Longueur :
50 mm [ 2.16 in ]
-
Largeur :
20 mm [ .787 in ]
Fonctionnement/Application
-
Norme sans fil :
LTE, UMTS, Dual États-Unis, Triband UE et WCDMA
-
Directivité :
Omnidirectionnel
Normes de l’industrie
-
Application principale :
Cellulaire
-
Application sans fil :
Cellulaire, GNSS
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac et boîte
Autre
-
Niveau de précision :
Standard