Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Antenne
Fonctionnalités de configuration
-
Style d'antenne :
Coffret
Caractéristiques électriques
-
Impédance (Ω):
50
-
VSWR (max) :
<3:1
-
Fonctionnement de l'antenne :
Passif
Caractéristiques du signal
-
Bande de fréquence (MHz):
790 – 960, 1420 – 1610, 1710 – 2700, 3300 – 3800, 3300 – 3800, 4400 – 5000, 5150 – 5925
-
Gain (max) (dB):
.98, 0, 1, 1.5, 2.4, 3
Caractéristiques du corps
Dimensions
-
Hauteur :
20 mm [ .787 in ]
-
Longueur :
135.89 mm [ 5.3 in ]
-
Largeur :
20 mm [ .787 in ]
Fonctionnement/Application
-
Norme sans fil :
5G 3300-5000, LTE, UMTS, GSM
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac et boîte
Autre
-
Niveau de précision :
Standard