Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Antenne
Fonctionnalités de configuration
-
Style d'antenne :
PCB flexible
-
Type d'antenne :
Circuit imprimé flexible (FPC)
-
Type de bande :
Multibande
-
Emplacement de montage :
En extérieur
-
Configuration du port :
Port unique
Caractéristiques électriques
-
VSWR (max) :
<4.0:1
-
Fonctionnement de l'antenne :
Passif
-
Impédance (Ω):
50
Caractéristiques du signal
-
Catégorie de fréquence :
698 – 2700
-
Gain maximal (dBi):
3 < 6
Caractéristiques du corps
Fixation mécanique
-
Polarisation :
Linéaire
-
Type de montage :
Montage sur connecteur
Dimensions
-
Longueur du câble :
.2 m [ .66 ft ]
-
Hauteur :
16.1 mm [ .634 in ]
-
Longueur :
61.9 mm [ 2.44 in ]
-
Largeur :
46.95 mm [ 1.85 in ]
Fonctionnement/Application
-
Norme sans fil :
Cellulaire, GPS
-
Directivité :
Omnidirectionnel
Normes de l’industrie
-
Application principale :
Cellulaire, GNSS, LTE
-
Application sans fil :
Cellulaire, GNSS, LTE
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte