Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Raccordement de l'antenne :
SMA
-
Type de produit :
Antenne
Fonctionnalités de configuration
-
Style d'antenne :
Coffret
-
Type d'antenne :
Borne/Boudin
-
Type de bande :
Multibande
-
Emplacement de montage :
En extérieur
Caractéristiques électriques
-
VSWR (max) :
<3.7:1
-
Fonctionnement de l'antenne :
Passif
-
Impédance (Ω):
50
Caractéristiques du signal
-
Gain (max) (dB):
4.5
-
Bande de fréquence (MHz):
1427 – 1661, 617 – 960, 4400 – 5000, 1710 – 2700, 3300 – 4200, 5150 – 5925
-
Catégorie de fréquence :
617 – 6000
-
Gain maximal (dBi):
3 < 6
Caractéristiques du corps
Fixation mécanique
-
Polarisation :
Linéaire
-
Type de montage :
Montage sur panneau
Dimensions
-
Hauteur :
20 mm [ .787 in ]
-
Longueur :
135.8 mm [ 5.346 in ]
-
Largeur :
20 mm [ .787 in ]
Fonctionnement/Application
-
Norme sans fil :
802.11 a/b/g/n, WiMAX, Bluetooth et ZigBee, 802.11 a/b/g/n/ac/ad, Bluetooth, ZigBee et Wi-Fi, Cellulaire États-Unis et ZigBee UE, Cellulaire UE, Double bande États-Unis, Double bande UE, Dual États-Unis et Double bande UE, Dual États-Unis et Dual UE et WCDMA, LTE, UMTS, Dual États-Unis, Triband UE et WCDMA
-
Type d'environnement pour l'antenne :
Intérieur
-
Directivité :
Omnidirectionnel
Normes de l’industrie
-
Application principale :
5G, Cellulaire, Wi-Fi
-
Application sans fil :
5G, Bluetooth, Cat-M/NB-IoT, Cellulaire, GNSS, ISM, LoRaWAN, Wi-Fi
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac et boîte
Autre
-
Niveau de précision :
Standard