Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Interface RF :
BNC jumeau
-
Type de connecteur :
Jack
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Étanchéifiable :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
3
-
Nombre de contacts coaxiaux :
3
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
VALOX
-
Matériau de placage du corps :
Nickel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact central :
Or
-
Matériau du contact central :
Bronze phosphoreux
-
Épaisseur du placage du contact central (µin):
30
-
Matériau du contact central :
Nickel
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
-
Longueur des pattes et des broches :
4.75 mm [ .187 in ]
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Borne de soudure
Fixation mécanique
-
Type de fonction du montage panneau :
Rondelle de sécurité et écrou
-
Système de raccordement :
Baïonnette
-
Type de montage :
Montage panneau
-
Méthode de blocage :
Mécanique
-
Verrouillage par encliquetage :
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Blanc
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB :
35.56 mm [ 1.4 in ]
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif) :
12.83 mm [ .505 in ]
-
Épaisseur du panneau (recommandée) :
6.1 mm [ .24 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
4
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Tube
Autre
-
Matériau diélectrique :
Polyméthylpentène