Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Durée limite de stockage :
3 ans
-
Type d'installation :
Cône de contrainte
-
Type de blindage du câble :
Ruban
-
Longueur de l'extrémité (mm):
296
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 40
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Extérieur
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
IEC 60502-4, GB/T 12706.4
-
Niveau de pollution (IEC 60815) :
III
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 17,5
Fonctionnalités de configuration
Dimensions
-
Sections de câbles compatibles (mm²):
120 – 400
-
Diamètres d'isolant compatibles :
23 – 35 mm [ 0,9 – 1,37 in ]
-
Diamètre intérieur de l'ailette :
74 mm [ 2,913 in ]
-
Diamètre extérieur de la gaine :
72 mm [ 2.834 in ]
-
Longueur (installé) :
1000 mm [ 39.37 in ]
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
XLPE/EPR
-
Nombre d'ailettes :
4
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau de blindage :
Ruban d’acier
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme