Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de blindage du câble :
Ruban
-
Durée limite de stockage :
3 ans
-
Type d'installation :
Cône de contrainte
-
Longueur de l'extrémité (mm):
309
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 17,5
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
XLPE/EPR
-
Nombre d'ailettes :
4
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau de blindage :
Ruban d’acier
Dimensions
-
Diamètre extérieur de la gaine :
102 mm [ 4.015 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
16,25 – 27,68 mm [ 0,64 – 1,09 in ]
-
Longueur (installé) :
1000 mm [ 39.37 in ]
-
Diamètre intérieur de l'ailette :
86 mm [ 3,385 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 40
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Extérieur
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
GB/T 12706.4, IEC 60502-4
-
Niveau de pollution (IEC 60815) :
III