Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Dimensions
-
Diamètres du conducteur :
2,03 mm [ 0,08 in ]
-
Diamètre extérieur du câble :
1,4 mm [ 0,055 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
20
-
Dimension du fil (mm²):
.52
Autre
-
Origine du produit :
Royaume-Uni
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques du type de produit
-
Type de câble :
Construction spéciale
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de conducteurs :
1
Conditions d’utilisation
-
Type de câble :
Spec 55K
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-65 – 180
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
600
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur :
Cuivre plaqué nickel
-
Couleur du fil (base) :
Blanc