Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du signal
-
Vitesse de propagation (%):
66
Caractéristiques du corps
-
Matériau du blindage :
Cuivre
-
Capacité du blindage :
.85
-
Couleur du câble :
Bleu clair
-
Matériau de placage du blindage :
Étain
-
Matériau du conducteur :
Cuivre étamé
-
Matériau de la gaine :
LSFRZH
-
Type de blindage :
Tresse
Dimensions
-
Diamètre extérieur du câble (mm):
6.5
-
Dimension du fil (AWG):
22
Conditions d’utilisation
-
Type de câble :
Haute vitesse
Autre
-
Matériau diélectrique :
Polymère thermoplastique