Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Dimensions
-
Dimension de la vis (cote sur plats) (mm):
17
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
800 – 1000
Fonctionnalités de configuration
-
Inspection visuelle :
Non
-
Nombre de vis :
4
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Utilisation extérieure, Utilisation intérieure
-
Type de produit :
Raccord haute tension
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
ANSI/NEMA CC1-2009, IEC 62271-1
-
Espacement NEMA (2 trous) :
Oui
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Boulonné
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 550
Caractéristiques du corps
-
Matériaux de conducteurs compatibles :
Alliage d’aluminium
-
Type de conducteur :
Conducteur flexible
-
Matériau :
Aluminium
-
Avec paroi interne :
Oui
Autre
-
Type de gabarit du conducteur :
AAC/AAAC, ACSR, AWG
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme