Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Relais de puissance tout usages
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts :
1 Form A (NO)
Caractéristiques électriques
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms):
500
-
Contact limitant le courant de rupture (A):
20
-
Contact limitant le courant continu (A):
30
-
Résistance de la bobine (Ω):
430
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A):
120
-
Contact limitant le courant de courte durée (A):
150
-
Charge de commutation du contact (Min) :
1 000 mA à 5 V CC
-
Courant nominal du contact (A):
20
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
24
-
Tension nominale du contact (VDC):
24
-
Puissance nominale de la bobine CC (W):
1,34
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
500
Caractéristiques du corps
-
Poids :
16 g [ .565 oz ]
-
Type de boîtier :
Protégé contre la poussière
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Alliage d'argent
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
Bornes de raccordement rapide
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Bornes de raccordement rapide
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur support
Dimensions
-
Hauteur :
25.4 mm [ 1 in ]
-
Longueur :
23 mm [ .906 in ]
-
Largeur :
15.5 mm [ .61 in ]
Conditions d’utilisation
-
Catégorie de protection environnementale :
RTI
-
Température ambiante (max) :
125 °C [ 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de courant :
CC
-
Système magnétique à bobine :
Monostable
Autre
-
Classe de température ambiante (°C):
105 – 125
-
Classe de puissance de la bobine (W):
1 – 1,5
-
Classe de courant du contact (A):
20 – 30
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
25 – 30
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
20 – 25
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
12 – 16