Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Catégorie de l'assemblage de câble :
Haute vitesse
-
Type de verrouillage :
Verrou à anse
-
Type d'assemblage de câbles :
QSFP à SLIVER 2.0
-
Type de câble :
Paires discrètes
-
Assemblage du câble (extrémité A) :
Connecteur QSFP
-
Assemblage du câble (extrémité B) :
Fiche SLIVER 2.0
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
20, 28, 38
-
Nombre de paires :
8
-
Nombre de positions de signaux :
16
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du signal
-
Taux de débit de données (Gb/s):
56
Caractéristiques du corps
-
Couleur du câble :
Noir
-
Égalisé :
Non
-
Indice d'inflammabilité du câble :
CL2
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Sans
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
30
-
Dimension du fil (mm²):
.051
-
Diamètre extérieur du câble :
6.48 mm [ .255 in ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Sans halogène :
Non
Autre
-
Configuration de l'assemblage de câbles :
Extrémité simple
-
Longueur d'assemblage de câbles :
.18 m [ .59 ft ]