Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Assemblage de cages
-
Étanche :
Non
-
Facteur de forme :
QSFP-DD
-
Type de cage :
Empilé
-
Type d'accessoire thermique compris :
Dissipateur thermique
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration des ports :
2 x 1
-
Nombre de chas arrière par colonne de port :
2
Caractéristiques électriques
-
Débit de données (max) (Gb/s):
112
Caractéristiques du corps
-
Type de dissipateur :
Ailette
-
Classe de hauteur du dissipateur :
Personnalisé
-
Finition du dissipateur :
Nickel
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Trou traversant – Press-Fit
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau de la cage :
Acier inoxydable
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
55 – 85
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Données haute vitesse
-
Application :
QSFP DD
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau/boîte
Autre
-
Conduit de lumière :
Non
-
Type de dispositif pour contenir les EMI :
Ressorts EMI internes/externes