Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur :
Connecteur PV
-
Type de connecteur :
Fiche
Fonctionnalités de configuration
-
Type de dérivation en T :
Support à fiche
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
1,5
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
-
Indice IP :
IP68
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique, Amériques