Caractéristiques électriques
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
200, 115
-
Résistance de la bobine (Ω):
72
-
Courant nominal du contact (A):
5
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
12
Fonctionnalités de contact
-
Placage de la cosse :
Étain
-
Matériau du contact :
Oxyde de cadmium d’argent
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Relais de puissance tout usages
Fonctionnement/Application
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts :
4 types C 4PDT-CO