Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Style de broche :
Ouverture papillon
-
Type de commutateur :
DIP
-
Composant étanche :
Non
-
Type d'actionneur :
Actionneur allongé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
6
-
Nombre d'interrupteurs :
6
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - une direction
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
24
-
Tension de fonctionnement (VDC):
24
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Couleur de l'actionneur :
Blanc
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
PA9T
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Flash or
-
Matériau du contact :
Cuivre
-
Matériau de placage des contacts :
Doré
-
Matériau de base du contact :
Cuprobéryllium
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Caractéristiques du boîtier
-
Position ON :
Lever vers le haut
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 85
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d'assemblage :
Conditionnement pour l'insertion automatique
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et tube