Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Connecteur unipolaire de dérivation
Fonctionnalités de configuration
-
Sections compatibles - conducteur rond - solide (mm²):
50
-
Sections compatibles - conducteur de type secteur - multibrin (mm²):
35 – 50
-
Sections compatibles - conducteur de type secteur - solide (mm²):
50 – 185
-
Sections compatibles - conducteur rond - multibrin (mm²):
35 – 70
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 1
Caractéristiques du corps
-
Matériaux de conducteurs compatibles :
Aluminium, Cuivre
-
Type de conducteur :
Câblé, Massif, Rond, Sectoral
-
Matériau :
Laiton
Dimensions
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil):
1/0 – 1/0, 2 – 2/0, 2 – 300
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
50, 50 – 185, 35 – 150, 35 – 70
Fonctionnement/Application
-
Type de produit :
Serre-fil