Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Durée limite de stockage :
2 ans
-
Garniture :
RAPID 3010
-
Conditionnement de la résine (D/C) :
Poches à double compartiment
-
Géométrie de la prise :
Parallèle
-
Type de joint pour câbles :
Rools en mousse
-
Étanchéité du boîtier :
Labyrinthe
-
Type de produit :
Raccord de branche de résine LV
-
Type de fermeture :
Encliquetable
Dimensions
-
Sections de câble compatibles - dérivation (max) (mm²):
70
-
Volume de remplissage (l):
1.6
-
Sections de câble compatibles - dérivation (min) (mm²):
10
-
Section de câble compatible - principal (min) (mm):
27
-
Section de câble compatible - dérivation (min) (mm):
18
-
Section de câble compatible - dérivation (max) (mm):
36
-
Sections de câble compatibles - principal (max) (mm²):
150
-
Sections de câble compatibles - principal (min) (mm²):
35
-
Section de câble compatible - principal (max) (mm):
55
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de fils de dérivation (max) :
4
-
Nombre de fils principaux (max) :
4
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
Conditions d’utilisation
-
Résistant aux fluides de type :
Acides humiques, Eau
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Transparent
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
EN 50393
Fonctionnement/Application
Autre
-
Instructions d'installation :
Anglais
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 1