Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Poste électrique
-
Type de produit :
Connecteur boulonné
Dimensions
-
Dimension de la vis (cote sur plats) (mm):
17
-
Sections de conducteurs compatibles - principal (mm²):
38,5, 36,6
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
CEI, NEMA
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
NEMA, IEC
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Boulonné
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 550
Caractéristiques du corps
-
Matériaux de conducteurs compatibles :
Aluminium
-
Type de conducteur :
Borne, Câblé
Fonctionnalités de configuration
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme