Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Dimensions
-
Dimension de la vis (cote sur plats) (mm):
11
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil):
2 – 2/0
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
35 – 70
-
Diamètre du trou de bornage :
10.5
Caractéristiques du type de produit
-
Diamètre de la vis de raccordement :
10
Fonctionnement/Application
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 1
Caractéristiques du corps
-
Matériaux de conducteurs compatibles :
Cuivre
-
Type de conducteur :
Sectoral, Massif, Rond, Câblé
-
Matériau :
Cuivre
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme