Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de câble :
Construction spéciale
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de conducteurs :
7
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
600
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Polyalkylène extrudé, réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur :
Cuivre étamé
-
Couleur du fil (base) :
Jaune
Dimensions
-
Diamètres du conducteur :
1.46 – 1.51 mm [ .057 – .059 in ]
-
Diamètre extérieur du câble :
1.96 mm [ .077 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
16
-
Dimension du fil (mm²):
1.31
Conditions d’utilisation
-
Type de câble :
Spec 44
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-65 – 120
Autre
-
Origine du produit :
Royaume-Uni