Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
Conditions d’utilisation
-
Type de câble :
MIL-DTL-81044
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-65 – 150
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
600
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
PVDF modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur :
Cuivre revêtu d’étain
-
Couleur du fil (base) :
Noir
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
8
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Non conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Non conforme