Caractéristiques du type de produit
-
Catégorie de l'assemblage de câble :
Puissance
-
Type d'assemblage de câbles :
Crown Clip Junior à MULTI-BEAM XLE
-
Assemblage du câble (extrémité A) :
Connecteur Crown Clip Junior
-
Assemblage du câble (extrémité B) :
Connecteur MULTI-BEAM XLE
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées :
2
-
Nombre de positions :
2
Caractéristiques du corps
-
Couleur du câble :
Noir, Rouge
-
Couleur du connecteur (extrémité A) :
Noir
-
Couleur du connecteur (extrémité B) :
Noir
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
Dimensions
-
Dimension du fil (mm²):
8.36
-
Dimension du fil (AWG):
8
-
Diamètre extérieur du câble :
6 mm [ .23 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Autre
-
Longueur d'assemblage de câbles :
.235 m [ .77 ft ]
-
Configuration de l'assemblage de câbles :
Double extrémité