Caractéristiques du type de produit
-
Catégorie de l'assemblage de câble :
Haute vitesse, Norme de l’industrie
-
Type de verrouillage :
Verrou coulissant
-
Type d'assemblage de câbles :
QSFP28
-
Type de câble :
Madison TurboTwin - gainé rond
-
Assemblage du câble (extrémité A) :
Fiche QSFP28
-
Assemblage du câble (extrémité B) :
Fiche QSFP28
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
16
-
Nombre de paires :
8
-
Nombre de positions de signaux :
16
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du signal
-
Taux de débit de données (Gb/s):
25
Caractéristiques du corps
-
Matériau de la gaine :
PVC
-
Couleur du câble :
Noir
-
Égalisé :
Non
-
Indice d'inflammabilité du câble :
CL2
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Zinc moulé
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
28
-
Dimension du fil (mm²):
.08
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Oui
-
Sans halogène :
Oui
Autre
-
Configuration de l'assemblage de câbles :
Double extrémité
-
Longueur d'assemblage de câbles :
3 m [ 9.84 ft ]