Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de conducteurs :
1
-
Nombre de brins :
37
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
600
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
PVDF modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur :
Cuivre revêtu d’étain
-
Couleur du fil (base) :
Noir
Dimensions
-
Diamètres du conducteur :
2,24 mm [ .088 in ]
-
Diamètre extérieur du câble :
2.74 mm [ .108 in ]
-
Taille des brins (AWG):
28
-
Dimension du fil (AWG):
12
Conditions d’utilisation
-
Type de câble :
Spec 44
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
'-65 – 150
Autre
-
Origine du produit :
Royaume-Uni