Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Fil à carte, Fil à panneau
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
6
-
Nombre de rangées :
2
-
État de chargement des contacts du connecteur :
Entièrement chargé
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
125
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
Support
-
Maintien des contacts :
Sans
-
Courant nominal du contact (max) (A):
2
Fixation mécanique
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Maintien de la connexion :
Sans
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Type de montage :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2 mm [ .079 in ]
-
Matériau du boîtier :
PBT renforcé de fibre de verre
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Hauteur du connecteur (mm):
20
-
Espacement de ligne à ligne :
6.9 mm [ .27 in ]
-
Largeur de carte acceptée (mm):
8
-
Accepte l'épaisseur de la carte (mm):
1.6
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
-
Quantité par emballage :
400