Ce type de connecteur est conçu pour une intégrité de signal (SI) élevée sur les cartes de circuit imprimé (PCB). De conception compacte pour augmenter l’espace des circuits imprimés, nos connecteurs de bord de carte offrent une fiabilité des performances et une flexibilité de conception pour les dernières solutions de protocole PCIe. La gamme de produits se compose de prises à angle droit, montées en surface avec 52 contacts (pour la mini-carte express) ou 76 contacts (pour la mini-carte d’affichage). Des loquets sont proposés pour certaines hauteurs. Certains des produits de la catégorie peuvent prendre en charge plusieurs cartes et modules complémentaires, tels que Wi-Fi, Bluetooth, systèmes mondiaux de navigation par satellite, communication en champ proche et Wireless Gigabit Alliance (WiGig).
Designing on the Edge
Dans les tablettes et les ordinateurs portables, nos connecteurs M.2 offrent un pas de 0,5 mm avec 67 positions et prennent en charge les normes PCI Express 3.0, USB 3.0 et SATA 3.0. Dans les commandes industrielles et dans les systèmes modulaires de rack, de commutation et de stockage de centres de données, nos connecteurs Eurocard offrent des solutions en deux parties avec des boîtiers polarisés capables de gérer de manière fiable les fréquences des circuits imprimés inférieures à 3 MHz. Dans les appareils photo et les téléphones cellulaires, nos connecteurs de carte mémoire offrent un transfert de données à haute vitesse dans une solution fabriquée selon les normes de carte mémoire SD existantes. Grâce à la vaste gamme de connecteurs de bord de carte de TE, vous trouverez facilement le connecteur adapté à votre application.