Fonctionnement/Application
-
Type de voyant :
Néon
-
Type de courant :
CA
-
Système magnétique à bobine :
Monostable
Fonctionnalités de configuration
-
Particularités de la bobine :
Isolation des bobines UL classe B
-
Nombre de pôles du contact :
4
-
Disposition des contacts :
4 types C 4PDT-CO
Caractéristiques électriques
-
Résistance initiale de l'isolant (MΩ):
100
-
Puissance nominale de la bobine CA (VA):
1.35
-
Résistance de la bobine (Ω):
3900
-
Charge de commutation du contact (Min) :
300 mA à 12 V
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms):
1500
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms):
1000
-
Contact limitant le courant de rupture (A):
5
-
Contact limitant le courant continu (A):
5
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A):
5
-
Contact limitant le courant de courte durée (A):
5
-
Courant nominal du contact (A):
5
-
Tension nominale de la bobine (VAC):
120
-
Tension nominale du contact (VAC):
240
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
1500
Fixation mécanique
-
Type d'installation du produit :
Goujons de montage
-
Type de montage :
Panneau et support
Caractéristiques du corps
-
Poids :
45 g [ 1.587 oz ]
-
Type de boîtier :
Protégé contre la poussière
Conditions d’utilisation
-
Catégorie de protection environnementale :
RTI
-
Plage de température de fonctionnement :
-45 – 70 °C [ '-49 – 158 °F ]
-
Température ambiante (max) :
70 °C [ 158 °F ]
Autre
-
Classe de température ambiante (°C):
50 – 70
-
Classe de courant du contact (A):
16
-
Classe de puissance de la bobine (VA):
1 – 2
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
30 – 40
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
25 – 30
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
20 – 25
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Non conforme
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau
Dimensions
-
Hauteur :
38.1 mm [ 1.5 in ]
-
Longueur :
28.17 mm [ 1.1 in ]
-
Largeur :
21,82 mm [ 0,859 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
AgCdO
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Relais de puissance tout usages
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
Cosses à souder
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Cosses à souder