Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais :
Panneau industriel enfichable
Fonctionnalités de configuration
-
Caractéristiques spéciales de la bobine :
Isolation des bobines UL classe B
-
Disposition des contacts :
2 Form C (CO)
-
Nombre de contacts :
2
Caractéristiques électriques
-
Limite courant de coupure contact (A):
15
-
Puissance nominale de la bobine CA (VA):
1.5
-
Résistance de bobine (Ω):
12000
-
Tension nominale de bobine (VAC):
240
-
Courant nominal du contact (A):
15
-
Charge de commutation du contact (min) :
300 mA à 12 V
-
Tension nominale du contact (VAC):
120
-
Résistance initiale de l’isolation (MΩ):
1000
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (Vrms):
1500
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms):
1500
-
Limite courant en continu (A):
15
-
Limite courant contact durée courte (A):
15
-
Courant limite commutation contact (A):
15
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts ouverts (Vrms):
1000
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (V):
1500
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit :
51 g [ 1.799 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
AgCdO
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion :
Enfichable
-
Type de borne :
Bornes de raccordement rapide
Fixation mécanique
-
Type de support de produit :
Panneau
-
Type d’installation du produit :
Collerette avec fentes de montage
Dimensions
-
Hauteur du produit :
42.73 mm [ 1.68 in ]
-
Longueur du produit :
43.69 mm [ 1.72 in ]
-
Largeur du produit :
21,69 mm [ 0,853 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-45 – 70
-
Température ambiante de l’environnement (max) :
70 °C [ 158 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique et bobine :
Monostable
-
Type de réseau :
CA
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Emballage
Autre
-
Classe de puissance nominale de la bobine (VA):
1 – 2
-
Courant admissible contact (A):
16
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
20 – 25
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
40 – 50
-
Classe de température ambiante de l’environnement (°C):
50 – 70
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine et contact (V):
1000 – 1500
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
25 – 30