Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais :
General Purpose Power Relay
Fonctionnalités de configuration
-
Particularités de la bobine :
Isolation des bobines UL classe A
-
Disposition des contacts :
2 form A (NO)
-
Nombre de pôles du contact :
2
-
Particularités de l'isolant :
Tension de résistance aux surtensions initiale de 7 000 V entre les contacts et la bobine
Caractéristiques électriques
-
Contact limitant le courant de rupture (A):
3
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
540
-
Résistance de la bobine (Ω):
270
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
12
-
Courant nominal du contact (A):
3
-
Charge de commutation du contact (Min) :
100 mA à 5 V
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
240
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
30
-
Tension nominale du contact (VAC):
240
-
Résistance initiale de l'isolant (MΩ):
1000
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
4000
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms):
2500
-
Contact limitant le courant continu (A):
3
-
Contact limitant le courant de courte durée (A):
3
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A):
3
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms):
1000
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Alliage Ag
Dimensions
-
Hauteur :
24.8 mm [ .976 in ]
-
Longueur :
24.4 mm [ .961 in ]
-
Largeur :
12.9 mm [ .508 in ]
-
Isolant de ligne de fuite entre le contact et la bobine :
7 mm [ .276 in ]
-
Largeur d'isolation entre le contact et la bobine :
7 mm [ .276 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température ambiante (max) :
60 °C [ 140 °F ]
-
Catégorie de protection environnementale :
RTIII
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique à bobine :
Monostable
-
Type de commande :
CC
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Lot, Lot
Autre
-
Classe de courant du contact (A):
16
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
12 – 16
-
Classe de puissance de la bobine (mW):
500 – 600
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
20 – 25
-
Classe de distance d'isolation (mm):
5 – 8
-
Classe d'isolation du courant de fuite (mm):
5.5 – 8
-
Classe de température ambiante (°C):
50 – 70
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (V):
3500 – 4000
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
20 – 25