Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnement/Application
-
Mode de fonctionnement :
Temporisation
-
Temporisation :
30 – 300 secondes
-
Plage de temporisation (seconds):
.2 – 2
-
Type de contrôle :
Bouton
-
Type de courant :
CC
Fonctionnalités de configuration
-
Options pour le relais :
Plusieurs plages de temporisation
-
Disposition des contacts :
2 types C DPDT-CO
Caractéristiques électriques
-
Tension d'entrée (VDC):
125
-
Courant nominal du contact (A):
10
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Relais temporisé
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Non conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Non conforme