Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.18 mm [ .125 in ]
Caractéristiques du corps
-
Matériau du fourreau :
Laiton
-
Matériau de placage du manchon :
Étain-plomb
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Cuprobéryllium
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
30
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
Fonctionnalités de configuration
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme