Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts :
1 Form A (NO)
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale du contact (VDC):
60
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
1000
-
Tension d'entrée (VDC):
3.8 – 32
-
Tension nominale de sortie (VDC):
60
-
Courant nominal du contact (A):
2
Caractéristiques du corps
-
Type de boîtier :
Hermétiquement étanche
-
Type de boîtier de l'appareil :
DIP
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion :
Extrémité du PCB
-
Type de borne :
CMS sur PCB
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
Dimensions
-
Longueur :
14.22 mm [ .56 in ]
-
Largeur :
10 mm [ .393 in ]
-
Hauteur :
3,94 mm [ 0,155 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Résistance aux chocs :
1 500 G, .5 ms
-
Type de courant d'entrée :
CC
-
Type de courant de sortie :
CC
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau/boîte