Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Contacteur à usage général
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles du contact :
3
-
Disposition des contacts :
3 types X 3PST-NO-DM
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
200
-
Tension nominale de la bobine (VAC):
115
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
Boulon M8
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Connecteur
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur châssis
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
24 – 14
Fonctionnement/Application
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Individu