Dimensions
-
Diamètre de fibre compatible (µm):
125
-
Diamètres de câble compatibles (mm):
4,8 – 8
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
-
Type de conditionnement :
Alvéole
Caractéristiques du corps
-
Couleur du manchon :
Beige
-
Couleur principale :
Beige
Fonctionnalités de configuration
-
Géométrie de polissage :
PC
Caractéristiques du type de produit
-
Mode de fibre optique :
Multimode
-
Mode de transmission des données :
Duplex
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme