Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Detector
-
Type de détecteur optique :
Photodiode à avalanche
-
Boîtier du capteur :
Contour du transistor
Caractéristiques du signal
-
Plage de longueur d'onde (nm):
750 – 910
Dimensions
-
Surface de la zone active :
0,2 mm² [ 0,0003 in² ]
-
Diamètre de la zone active :
.5 mm [ .019 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 212 °C [ -40 – 212 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Applications :
Télémètre laser, LIDAR, Mesure de la distance, Équipement médical, Photométrie, Communication optique haute vitesse
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme