Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Dimensions
-
Dimension de la vis (cote sur plats) (mm):
19
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil):
2 – 400
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
35 – 185
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Chine, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Vis autocassante
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 1
Caractéristiques du corps
-
Matériaux de conducteurs compatibles :
Cuivre, Aluminium
-
Type de conducteur :
Câblé et massif
-
Matériau :
Aluminium
-
Avec paroi interne :
Non
Fonctionnalités de configuration
Fonctionnement/Application
-
Type de produit :
Connecteur boulonné
Autre
-
Type de gabarit du conducteur :
Métrique
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions