Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Garniture :
GUROFLEX
-
Conditionnement de la résine (D/C) :
Poches à double compartiment
-
Type de joint pour câbles :
Mousse
-
Type d'installation :
Résine
-
Étanchéité du boîtier :
Mousse
-
Type de produit :
Raccord en ligne
-
Type de fermeture :
Vis
Dimensions
-
Volume de remplissage (l):
6.45
-
Section de câble compatible - principal (min) (mm):
37
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
95 – 185
-
Sections de câble compatibles - principal (max) (mm²):
185
-
Sections de câble compatibles - principal (min) (mm²):
95
-
Section de câble compatible - principal (max) (mm):
60
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Gris
-
Matériau de l'isolant :
Polymère, Papier
Autre
-
Utilisation :
Extérieur et enterré directement
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
-
Type de conditionnement :
Carton
Conditions d’utilisation
-
Résistant aux fluides de type :
Eau, Acides humiques
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-20 – 55
Fonctionnement/Application
-
Certifié pour la construction navale et offshore :
Non
-
Stabilisé aux UV :
Non
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
EN 50393
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Chine, Asie, Europe, Moyen-Orient et Afrique, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Amériques
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 1
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de fils principaux (max) :
4