Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de conducteurs :
2
-
Nombre de brins :
19
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur :
Cuivre revêtu d’étain
Dimensions
-
Diamètres du conducteur :
0,74 mm [ .029 in ]
-
Diamètre extérieur du câble :
2,23 mm [ .086 in ]
-
Taille des brins (AWG):
34
-
Dimension du fil (AWG):
22
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
'-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
-
Type de câble :
Spec 55