Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Dimensions
-
Dimension de la vis (cote sur plats) (mm):
13
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil):
8 – 2, 2 – 1/0, 1/0 – 2/0, 6 – 1/0
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
16 – 50, 10 – 35, 35 – 50, 50 – 70
Fonctionnalités de configuration
-
Sections compatibles - conducteur rond - solide (mm²):
16 – 50
-
Sections compatibles - conducteur de type secteur - multibrin (mm²):
35 – 50
-
Sections compatibles - conducteur de type secteur - solide (mm²):
50 – 70
-
Sections compatibles - conducteur rond - multibrin (mm²):
10 – 35
Fonctionnement/Application
-
Type de produit :
Serre-fil
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Connecteur unipolaire de dérivation
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 1
Caractéristiques du corps
-
Matériaux de conducteurs compatibles :
Cuivre, Aluminium
-
Type de conducteur :
Sectoral, Massif, Rond, Câblé
-
Matériau :
Aluminium
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme