Type de connecteur femelle :
180°
Caractéristiques du corps
-
Type de joint :
Joint d’étanchéité à fil unique (SWS)
Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Indice de courant typique (A):
20
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Étain
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Taille du contact :
6.35mm
-
Type de cosse :
Connecteur
-
Largeur de la languette d'accouplement :
6.3 mm [ .248 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.8 mm [ .031 in ]
-
Placage de l'interface :
Étain (Sn)
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.5 – 2.4 mm [ .063 – .094 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
20 – 15
-
Dimension du fil (mm²):
.5 – 1.5
-
Dimension du fil (mm²):
.5, .6, .75, 1, 1.25
-
Dimension du fil (AWG):
15, 16, 17, 18, 19, 20
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine, Bobine, Bobine
-
Quantité par emballage :
3000
Autre
-
Intensité transmise par la borne :
0 – 24 A (faible puissance)